MAXXDRIVE® XC vinkelväxlar

Industriväxlar

  • Effekt: 2.0 - 2,850 HP
  • Vridmoment: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- och 4-stegs
  • Hårt belastningsbara, precist tillverkade växelhus i en del
  • Modulär och flexibel design för optimal anpassning till din applikation
  • Tystgående
Tillverkningsstorlekar: 11
Monteringsposition: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Utväxling: 12.5:1 - 30,000:1

I vinkelkuggväxelutförandet är alla storlekar av MAXXDRIVE® XC industriväxlarna tillverkade enligt den beprövade UNICASE-principen. Med hjälp av olika tätningsalternativ kan industriväxlarna anpassas till en mängd olika omgivningsförhållanden. Olika kyl och värmealternativ möjliggör en  flexibel temperaturhantering,  vilket tillåter användning även vill kraftigt varierande omgivningsförhållanden och förlänger smörjmedlens brukstid. Stora rullager och axelavstånd ökar komponenternas belastningsbarhet och livslängd. Vi erbjuder korta leverans- och projekteringstider. Detta är möjligt tack vare våra experters kunskap om varje användnings specifika krav och optimal lagerhållning

  • Olika lager och drivaxlar för optimal anpassning till applikationen
  • Effektiva kylningsalternativ kan levereras
  • Många olika möjligheter att montera motorn
  • Monteringsklara komplettsystem med koppling, bromsar, övervakning m.m. kan levereras
  • Modulärt installerade backspärrar möjliggör enkel tillgänglighet

  • Optimal tätning innebär lång användningstid utan läckor
  • Låg ljudnivå tack vare växlarnas höga prestanda
  • Effektiv fläktkylning genom optimerade fläktar och styrning av luftströmmen
  • Hög vridmomentskapacitet
  • Smörjmedlens förlängda livslängd minimerar servicekostnaderna
  • Symmetrisk konstruktion
  • Spegelvänt och lutande monteringsläge är möjligt
  • Optimal integration i kundanvändningen tack vare 6 möjliga monteringslägen
  • Anpassning till de drivande och drivna axlarnas dimensionering på kundsidan är möjligt
  • Hög tillförlitlighet
  • Lång livslängd
  • Hög precision

G1050 - NORD MAXXDRIVE blockhusväxlar och växelmotorer


G1050 - NORD MAXXDRIVE blockhusväxlar och växelmotorer
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

B1050 - MAXXDRIVE Industriväxlar


B1050 - MAXXDRIVE Industriväxlar
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

B2050 - NORD MAXXDRIVE blockhusväxlar och växelmotorer


B2050 - NORD MAXXDRIVE blockhusväxlar och växelmotorer
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

B1050 - MAXXDRIVE Industriväxlar


B1050 - MAXXDRIVE Industriväxlar
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

B2050 - NORD MAXXDRIVE blockhusväxlar och växelmotorer


B2050 - NORD MAXXDRIVE blockhusväxlar och växelmotorer
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

G1050 - NORD MAXXDRIVE blockhusväxlar och växelmotorer


G1050 - NORD MAXXDRIVE blockhusväxlar och växelmotorer
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6032 - Scenteknik - 25 stycken


A6032 - Scenteknik - 25 stycken
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6034 - Stålindustrin - 25 stycken


A6034 - Stålindustrin - 25 stycken
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

AS0010 - Bucket elevator applications


AS0010 - Bucket elevator applications
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

AS0011 - Screw conveyors


AS0011 - Screw conveyors
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

AS0012 - Chain conveyors


AS0012 - Chain conveyors
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

AS0013 - Pouch Sorter


AS0013 - Pouch Sorter
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

AS0304 - Drive solutions for belt conveyors in the bulk materials industry


AS0304 - Drive solutions for belt conveyors in the bulk materials industry
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

AS0306 - Circular blending beds


AS0306 - Circular blending beds
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

ATEX_60991602 - ATEX Information Manual


ATEX_60991602 - ATEX Information Manual
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

CS0005 - Fallstudie EKATO


CS0005 - Fallstudie EKATO
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

CS0018 - Fallstudie SMS MEER


CS0018 - Fallstudie SMS MEER
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

CS0032 - Garaventa


CS0032 - Garaventa
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

CS0052 - LEWA


CS0052 - LEWA
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

CS0055 - NORD IGU Agitator Drives for Biogas Production


CS0055 - NORD IGU Agitator Drives for Biogas Production
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

DS1055 - MAXXDRIVE® Industrial Gear Units / SAFOMI-IEC for mixers


DS1055 - MAXXDRIVE® Industrial Gear Units / SAFOMI-IEC for mixers
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

F1060 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry


F1060 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

F1300 - Geared motors – Frequency inverters


F1300 - Geared motors – Frequency inverters
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

S4200 - Der Antrieb, Pålitlig, flexibel och global - Enhet 25


S4200 - Der Antrieb, Pålitlig, flexibel och global - Enhet 25
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

PL 1050 - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar


PL 1050 - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

PL 1050_A - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar


PL 1050_A - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

PL 1050_B - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar


PL 1050_B - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

PL 1050_C - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar


PL 1050_C - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

PL 1050_D - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar


PL 1050_D - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

PL 1050_F - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar


PL 1050_F - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

PL1050_G - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar


PL1050_G - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C010001 - DIN EN 9001-certifikart | ISO 9001 :2015


C010001 - DIN EN 9001-certifikart | ISO 9001 :2015
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C060000 - Tillverkarens deklaration i enlighet med RoHS-direktivet


C060000 - Tillverkarens deklaration i enlighet med RoHS-direktivet
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C451000 - ATEX - 2D_2G


C451000 - ATEX - 2D_2G
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units


C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certifikat DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certifikat DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation